iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm

The cost-effective all-rounder

iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm
iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm drawing
1 din 2
iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm
iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: ECO-A180SM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-A180
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
Material rezistent la uzură cu coeficienți de frecare foarte scăzuți, atenuarea vibrațiilor și conformitate cu FDA
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță