1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: AX500SM-0608-06
- Material: iglidur® AX500
- Forma: Shop sleeve bearings
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Material rezistent la uzură, rezistent la temperaturi ridicate
- Conform cu EU10/2011
- Conductiv electric
- Potrivit pentru temperaturi mari de funcționare
iglidur® AX500 | Material conductiv pentru temperaturi ridicate și contact cu alimente
Aplicații tipice
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologia medicală
Aici puteți găsi alte aplicații:
Soluții pentru industrie
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și dilatarea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc de lagăr mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare
asamblare
Lagăre de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare numai după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesului pentru fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Aceasta asigură montarea prin presare sigură a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
- În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
- Rezistent la temperaturi de la -100 °C la +250 °C
- Rezistență chimică ridicată
- Nu necesită lubrifiere și mentenanță
- Gama standard din stoc
Aplicații tipice
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologia medicală
Aici puteți găsi alte aplicații:
Soluții pentru industrie
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și dilatarea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc de lagăr mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare
asamblare
Lagăre de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare numai după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesului pentru fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Aceasta asigură montarea prin presare sigură a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?