1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A181SI-0203-03
- Material: iglidur® A181
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
- Potrivit pentru viteze mari
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Extrem de rezistent la încărcare pe cant
- Foarte rezistent la șocuri și lovituri
- Rezistență la murdărie și praf
- Conformitate cu FDA
- Conform cu EU 10/2011
iglidur® A181 | Lagărul universal pentru contactul cu alimentele
Materialul iglidur® A181 oferă conformitate atât cu FDA cât și cu CE 10/2011. De asemenea, culoarea albastră facilitează "detectabilitatea optică" adesea dorită în sectorul alimentar. Comparativ cu iglidur® A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, rezistența la temperatură și rezistență la medii de lucru, iglidur® A181 este mai potrivit în ceea ce privește rezistența la uzură în cele mai multe cazuri.
Aplicații tipice
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Materialul iglidur® A181 oferă conformitate atât cu FDA cât și cu CE 10/2011. De asemenea, culoarea albastră facilitează "detectabilitatea optică" adesea dorită în sectorul alimentar. Comparativ cu iglidur® A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, rezistența la temperatură și rezistență la medii de lucru, iglidur® A181 este mai potrivit în ceea ce privește rezistența la uzură în cele mai multe cazuri.
Aplicații tipice
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?