iglidur® A180, lagăr cu manșon, imperial - A180SI

Multifuncțional conform cu FDA

iglidur® A180, lagăr cu manșon, imperial - A180SI
iglidur® A180, lagăr cu manșon, imperial - A180SI drawing
1 from 2
iglidur® A180, lagăr cu manșon, imperial - A180SI
iglidur® A180, lagăr cu manșon, imperial - A180SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A180SI-0204-04
  • Material: iglidur® A180
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Absorbție mică de umiditate
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Conformitate cu FDA
  • Conform cu EU 10/2011
iglidur® A180 | all-rounder conformitate cu FDA
Lagărele din iglidur® A180 sunt potriviți pentru utilizare în contact direct cu alimentele. Prin urmare, acestea sunt soluția ideală pentru lagărele mașinilor pentru industria alimentară și a ambalajelor, fabricarea echipamentelor medicale, electrocasnice mici etc. Chiar și acolo unde curățarea umedă sau contactul procesual cu medii umede sunt la ordinea zilei, iglidur® A180 se caracterizează prin absorbție minimă de umiditate.

Domenii de aplicare tipice:

Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală

Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii

 
Când se utilizează?
  • Când lagărele au contact direct cu alimentele
  • Când este necesară conformitatea cu FDA
  • Când este necesar un nivel scăzut de zgomot
  • Când absorbția redusă de umiditate este fundamentul
Când nu se utilizează?

 
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit pentru dumneavoastră 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt Lagărele cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h