iglidur® Z, lagăr cu manșon, mm - ZSM

Durata de viaţă extrem de lungă în condiții extreme

iglidur® Z, lagăr cu manșon, mm - ZSM
iglidur® Z, lagăr cu manșon, mm - ZSM drawing
1 din 2
iglidur® Z, lagăr cu manșon, mm - ZSM
iglidur® Z, lagăr cu manșon, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: ZSM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Componentele din material iglidur® Z sunt supuse restricțiilor de export. Formularul corespunzător vă va fi trimis după primirea comenzii.
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Mai multe componentă iglidur® Z
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme, rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
  • Rezistență excelentă la uzură, în special cu sarcini ridicate
  • Rezistență termică mare
  • Pentru sarcini extreme
iglidur® Z – Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme - Rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
 
  • Rezistență la uzură foarte bună, în special cu sarcini mari
  • Rezistență termică mare
  • Pentru sarcini extreme
  • Pentru viteze mari de alunecare
  • Rezistență la sarcini pe muchie
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
Rezistența extrem de ridicată la compresiune combinată cu o elasticitate ridicată permite lagărelor iglidur® Z să obțină proprietăți remarcabile în asociere cu arbori moi, sarcini pe muchie și impacturi. Rulmenții sunt de asemenea potriviți pentru temperaturi de până la +250 °C.
 
Domenii de aplicare tipice
 
Mașini de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
 
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru temperaturi continue de până la +250 °C pe termen lung sau +310 °C pe termen scurt
  • Când este necesară o rezistență ridicată la uzură, în special sub sarcini radiale ridicate
  • Pentru viteze mari de alunecare
  • Pentru încărcarea pe muchie în combinație cu presiuni mari de suprafață
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtru pentru a găsi produsul potrivit 
 
Toleranțe și sistem de masură
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® sunt o funcție de material și grosimi de perete. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
 
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixarea prin presare în carcasă cu toleranțele corecte. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest fel.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță