1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: ZSI-0203-03
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoComponentele din material iglidur® Z sunt supuse restricțiilor de export. Formularul corespunzător vă va fi trimis după primirea comenzii.
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme, rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la uzură, în special cu sarcini ridicate
- Rezistență termică mare
- Pentru sarcini extreme
iglidur® Z – Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme - Rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
Domenii de aplicare tipice
Mașini de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Folosiți opțiunile noastre de filtru pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de masură
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® sunt o funcție de material și grosimi de perete. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixarea prin presare în carcasă cu toleranțele corecte. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest fel.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
- Rezistență la uzură foarte bună, în special cu sarcini mari
- Rezistență termică mare
- Pentru sarcini extreme
- Pentru viteze mari de alunecare
- Rezistență la sarcini pe muchie
- Fără lubrifiere și întreținere
- Gama standard din stoc
Domenii de aplicare tipice
Mașini de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de masură
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® sunt o funcție de material și grosimi de perete. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixarea prin presare în carcasă cu toleranțele corecte. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest fel.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?