iglidur® X6, lagăr cu manșon, imperial - X6SI

Durată de funcționare de până la șase ori mai lungă decât iglidur® X

iglidur® X6, lagăr cu manșon, imperial - X6SI
iglidur® X6, lagăr cu manșon, imperial - X6SI drawing
1 din 2
iglidur® X6, lagăr cu manșon, imperial - X6SI
iglidur® X6, lagăr cu manșon, imperial - X6SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: X6SI-0203-03
  • Material: iglidur® X6
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Conductiv electric
iglidur® X6 | Durata de viaţă de până la șase ori mai lungă decât iglidur® X
Datorită tehnologiei nano, iglidur® X6 are o durata de viaţă de până la șase ori mai lungă decât lagărul de înaltă performanță iglidur® X în multe aplicații de pivotare și rotație - chiar și peste +100°C.

Aplicații tipice

Tehnologia fluidelor
Industria sticlei
Industria alimentară
Mașini-unelte
Industria textilă

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
 
Când se utilizează?
  • Când temperaturile sunt mai mari de +150°C
  • Când rezistența la uzură a iglidur® X în aplicațiile de pivotare și rotire nu este suficientă
  • Când fixarea prin presare ar trebui îmbunătățită față de iglidur® X
  • Când este necesară o rezistență ridicată la medii de lucru
  • Când este necesar un lagăr fără PTFE
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță