igutex® TX3, bucșă cilindrică, mm - TX3SM

igutex® TX3, bucșă cilindrică, mm - TX3SM
igutex® TX3, bucșă cilindrică, mm - TX3SM drawing
1 din 2
igutex® TX3, bucșă cilindrică, mm - TX3SM
igutex® TX3, bucșă cilindrică, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: TX3SM-2024-15
  • Material: igutex® TX3
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Mai multe componentă igutex® TX3
  • Metoda de fabricație: înfășurat
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Cele mai mici rate de uzură în condiții extreme de funcționare la uscat
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Testat în laboratorul de testare igus până la 130 MPa și 0,01 m/s pivotant
  • Durata lungă de viață datorită uzurii reduse, nicio lubrifiere suplimentară necesară
igutex® TX3 | Bucșă din material compozit cu fibre pentru aplicații cu încărcare mare În special, mașinile agricole și de construcții necesită o durată de viață maximă și fiabilitate operațională. igutex® TX3 este proiectat pentru utilizare fără lubrifiere. Prin urmare, sunt excluși timpii de nefuncționare a mașinilor din cauza unei lubrifieri insuficiente. Acest lucru reduce costurile și este bun pentru mediu.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță