iglidur® R, lagăr cu manșon, mm - RSM

Material de cost redus, coeficient de frecare mic

iglidur® R, lagăr cu manșon, mm - RSM
iglidur® R, lagăr cu manșon, mm - RSM drawing
1 din 2
iglidur® R, lagăr cu manșon, mm - RSM
iglidur® R, lagăr cu manșon, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: RSM-0203-07
  • Material: iglidur® R
  • Forma: Shop sleeve bearings
  • Dimensiuni:
    • d1 2 mm
    • d2 3.6 mm
    • b1 7 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Absorbție mică de umiditate
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Material cu costuri reduse pentru producție în masă
iglidur® R | Material economic, coeficienți de frecare scăzuți

În dezvoltarea iglidur® R ca material pentru bucșe, focusul a fost pe performanța ridicată și prețul foarte mic. Mai ales în funcționarea uscată, s-au dorit coeficienți de frecare și uzură reduși. Rulmenții simpli realizați din iglidur® R sunt susținuți de o combinație de lubrifianți solizi. Materialul fără PTFE și silicon atinge un coeficient de frecare extrem de scăzut în regim uscat și funcționează în mare măsură fără efecte de blocare-alunecare.

Aplicații tipice

Modelism
Mobilier/Design industrial
Fitness și sport

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o rezistență ridicată la uzură la sarcini scăzute
  • Când căutați un lagăr foarte economic
  • Când sunt necesari coeficienți foarte scăzuți de frecare în funcționare uscată
  • Când apar sarcini pe muchie
  • Atunci când căutați o absorbție redusă a apei
  • Când sunt interzise PTFE și siliconul în aplicația dumneavoastră
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță