1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: KSM-0608-06
- Material: iglidur® K
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Mai multe componentă iglidur® K
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Versatil și rentabil pentru temperaturi medii
- Absorbție mică de umiditate
- Rezistență la uzură
- Rentabilitate
- Fără lubrifiere și întreținere
- Gama standard din stoc
iglidur® K | Versatil și economic pentru temperaturi medii
Industria tipografică
Mașini de prelucrare a maselor plastice
Tehnologia medicală
Industria ambalajelor
Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
- Absorbție mică de umiditate
- Rezistență la uzură
- Rentabilitate
- Fără lubrifiere și întreținere
- Gama standard din stoc
Industria tipografică
Mașini de prelucrare a maselor plastice
Tehnologia medicală
Industria ambalajelor
Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?