iglidur® JPF, bucșă cilindrică, mm

iglidur® JPF, bucșă cilindrică, mm
iglidur® JPF, bucșă cilindrică, mm drawing
1 din 2
iglidur® JPF, bucșă cilindrică, mm
iglidur® JPF, bucșă cilindrică, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JPFSM-0304-03
  • Material: iglidur® JPF
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistent la uzură și versatil, fără PTFE
  • Prețuri accesibile datorită turnării prin injecție
  • Aceleași sau mai bune proprietăți tribologice comparativ cu iglidur® J, în funcție de aplicație


iglidur® JPF | Alergătorul de anduranță versatil
Bazat pe materialul rezistent iglidur J, dovedit și testat, iglidur JPF oferă specificații comparabile - fără utilizarea PTFE. Bucșele iglidur® JPF cu flanșă se caracterizează în primul rând prin cei mai scăzuți coeficienți de frecare în funcționare uscată și prin tendința lor foarte redusă de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35MPa, bucșele iglidur® JPF nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.

Aplicații tipice

Automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviație
Camera curată

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 

Când se utilizează?
  • Pentru viteze mari
  • Când este necesară rezistența maximă la uzură la presiuni mici până la medii
  • Uzură redusă în cazul diferitelor arbori
  • Atunci când se solicită un coeficient de frecare redus în funcționare uscată
  • Pentru atenuarea vibrațiilor
  • Când este necesară o bună rezistență chimică
  • Pentru cele mai bune performanțe cu axuri din materiale moi
  • Absorbție scăzută a umezelii
Când nu se utilizează?

Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor liante iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasa sunt astfel fiabil evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 

Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h