1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: J4SM-0405-04
- Material: iglidur® J4
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
Rezistent la uzură și la un preț mic
- Fără lubrifiere și întreținere
- Material economic pentru producția de masă
- Coeficienți de frecare mici
iglidur® J4 | Material de buget
Toleranțe și sistem de măsură
Înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și dilatarea termică sunt imperative. Lagărele de alunecare cu absorție redusă de umiditate pot fi proiectate cu un minim de toleranță. Pentru grosimea peretelui, regula este: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât mai mari trebuie să fie toleranțele.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se reglează numai după fixarea prin presare în alezajul de carcasă corespunzător cu o toleranță recomandată. Dimensiunea suprafeței înainte de fixare prin presare poate fi cu până la 2% mai mare decât diametrul interior. În acest fel, se obține potrivirea sigură a lagărului. De asemenea, sunt prevenite deplasările axiale sau radiale în carcasă.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
- Fără lubrifiere și întreținere
- Material economic pentru producția de masă
- Coeficienți de frecare mici
- Rezistență bună la medii de lucru lichide
- Absorbție mică de umiditate
Toleranțe și sistem de măsură
Înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și dilatarea termică sunt imperative. Lagărele de alunecare cu absorție redusă de umiditate pot fi proiectate cu un minim de toleranță. Pentru grosimea peretelui, regula este: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât mai mari trebuie să fie toleranțele.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se reglează numai după fixarea prin presare în alezajul de carcasă corespunzător cu o toleranță recomandată. Dimensiunea suprafeței înainte de fixare prin presare poate fi cu până la 2% mai mare decât diametrul interior. În acest fel, se obține potrivirea sigură a lagărului. De asemenea, sunt prevenite deplasările axiale sau radiale în carcasă.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?