iglidur® FPF, lagăr cu manșon, mm

iglidur® FPF, lagăr cu manșon, mm
iglidur® FPF, lagăr cu manșon, mm drawing
1 from 2
iglidur® FPF, lagăr cu manșon, mm
iglidur® FPF, lagăr cu manșon, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: FPFSM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Conductive și fără PTFE
  • Reduce costurile de întreținere și lubrifiere
  • Proprietăți tribologice la fel sau mai bune comparativ cu iglidur F, în funcție de aplicație

Noul material iglidur FPF nu este doar conductiv, fiind deosebit de potrivit pentru aplicații cu cerințe ESD, dar este și fără PTFE.

Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h