1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: ECO-A180SM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-A180
- Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Low humidity absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
Material rezistent la uzură cu coeficienți de frecare foarte scăzuți, atenuarea vibrațiilor și conformitate cu FDA
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?