1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: E7SM-0608-06
- Material: iglidur® E7
- Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
- Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
- Coeficienți de frecare excelenți
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
Pentru prima dată, materialul E7, binecunoscut din tehnologia liniară drylin®, este disponibil și ca bucșă cu o gamă largă de dimensiuni. Lagărele fabricate din noul material oferă un coeficient excelent de frecare și uzură la sarcini mici până la medii.
Domenii de aplicare:
mașini de ambalat, mașini textile, tip de mobilier
Domenii de aplicare:
mașini de ambalat, mașini textile, tip de mobilier
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?