iglidur® E, lagăr cu manșon, mm - ESM

iglidur® E, lagăr cu manșon, mm - ESM
iglidur® E, lagăr cu manșon, mm - ESM drawing
1 din 2
iglidur® E, lagăr cu manșon, mm - ESM
iglidur® E, lagăr cu manșon, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: ESM-0608-06
  • Material: iglidur® E
  • Forma: Shop sleeve bearings
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur E se caracterizează în special prin durata lungă de viaţă în combinație cu arbori din aluminiu. În special în profiluri de mișcare liniară și de pivotare, iglidur E oferă proprietăți de uzură deosebit de bune. ​
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță