iglidur® AX500, lagăr cu manșon, mm - AX500SM

Material conductiv pentru temperaturi ridicate și contact cu alimentele

iglidur® AX500, lagăr cu manșon, mm - AX500SM
iglidur® AX500, lagăr cu manșon, mm - AX500SM drawing
1 din 2
iglidur® AX500, lagăr cu manșon, mm - AX500SM
iglidur® AX500, lagăr cu manșon, mm - AX500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: AX500SM-0608-06
  • Material: iglidur® AX500
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mai multe componentă iglidur® AX500
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Material rezistent la uzură, rezistent la temperaturi ridicate
  • Conform cu EU10/2011
  • Conductiv electric
  • Potrivit pentru temperaturi mari de funcționare
iglidur® AX500 | Material conductiv pentru temperaturi ridicate și contact cu alimente
 
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Rezistent la temperaturi de la -100 °C la +250 °C
  • Rezistență chimică ridicată
  • Nu necesită lubrifiere și mentenanță
  • Gama standard din stoc
 iglidur AX500 este o dezvoltare ulterioară a iglidur A500, un material de rezistență pe termen lung. Caracteristica specială a AX500 este că este un material conductiv . În plus, AX500 are un coeficient de uzură chiar mai mic decât predecesorul său. Materialul a fost dezvoltat în special pentru industria alimentară și, prin urmare, poate fi utilizat fără probleme în contact cu alimentele. 

Aplicații tipice

Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologia medicală

Aici puteți găsi alte aplicații:
Soluții pentru industrie

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și dilatarea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc de lagăr mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare

asamblare
Lagăre de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare numai după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesului pentru fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Aceasta asigură montarea prin presare sigură a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță