iglidur® A181, lagăr cu manșon, imperial - A181SI

Lagărul universal pentru contactul cu alimentele

iglidur® A181, lagăr cu manșon, imperial - A181SI
iglidur® A181, lagăr cu manșon, imperial - A181SI drawing
1 din 2
iglidur® A181, lagăr cu manșon, imperial - A181SI
iglidur® A181, lagăr cu manșon, imperial - A181SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: A181SI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Potrivit pentru viteze mari
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Foarte rezistent la șocuri și lovituri
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Conformitate cu FDA
  • Conform cu EU 10/2011
iglidur® A181 | Lagărul universal pentru contactul cu alimentele
Materialul iglidur® A181 oferă conformitate atât cu FDA cât și cu CE 10/2011. De asemenea, culoarea albastră facilitează "detectabilitatea optică" adesea dorită în sectorul alimentar. Comparativ cu iglidur® A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, rezistența la temperatură și rezistență la medii de lucru, iglidur® A181 este mai potrivit în ceea ce privește rezistența la uzură în cele mai multe cazuri.

Aplicații tipice

Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Când este necesară conformitatea cu FDA
  • Când se cere un material conform cu 10/2011 EC
  • Când este nevoie de un material universal potrivit pentru contactul direct cu alimentele
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță