1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A160SM-0608-06
- Material: iglidur® A160
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Coeficient de frecare excelent
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Conformitate cu FDA
- Conform cu EU 10/2011
iglidur® A160 | Conform cu reglementările FDA și UE pentru produse chimice și alimente
Lagărele iglidur® A160 se caracterizează prin rezistența extremă la medii de lucru la costuri reduse. Optimizat tribologic, materialul poate fi utilizat până la +90°C și îndeplinește, de asemenea, cerințele de conformitate ale sectorului de prelucrare a alimentelor. Profilul de specificații este completat de "detectabilitatea optică" adesea dorită în industrie, adică culoarea albastră.
Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Puteți găsi aici alte posibile aplicații:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit pentru dumneavoastră
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt Lagărele cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Lagărele iglidur® A160 se caracterizează prin rezistența extremă la medii de lucru la costuri reduse. Optimizat tribologic, materialul poate fi utilizat până la +90°C și îndeplinește, de asemenea, cerințele de conformitate ale sectorului de prelucrare a alimentelor. Profilul de specificații este completat de "detectabilitatea optică" adesea dorită în industrie, adică culoarea albastră.
Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Puteți găsi aici alte posibile aplicații:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt Lagărele cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?