iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm

iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm
iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm drawing
1 din 2
iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm
iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JVSM-2023-20
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Cumpărați rulmenți pretensionați, fără jocCancelare
  • Dimensiuni:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 20 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
iglidur® JVSM - lagăr pretensionat fără joc
lagărele iglidur® JVSI și JVFI nu au fără joc în condiții de funcționare fără sarcină, datorită pretensionare axiale și/sau radiale. Materialul iglidur® J prezintă coeficienți de frecare extrem de mici în funcționare uscată și un efect de blocare-alunecare foarte redus. Ideal pentru „montare anti-vibrații” a lagărelor pedalelor, etc.
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o preîncărcare radială și/sau axială a lagărelor
  • Când este necesar un lagăr fără zgomot în stare descărcată
  • Când aveți nevoie de un zero joc
Când nu se utilizează?
  • Când este necesară o versiune de lagăr cu joc redus 
  • Vă rugăm sa ne contactați
  • Când valoarea pretensionării trebuie să reziste la forțe radiale mari
  • Când este necesară caracteristica absolut fără joc la sarcini mari
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță