1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JVSM-1416-14
- Material: iglidur® J
- Forma: Cumpărați rulmenți pretensionați, fără jocCancelare
- Dimensiuni:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 14 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
iglidur® JVSM - lagăr pretensionat fără joc
lagărele iglidur® JVSI și JVFI nu au fără joc în condiții de funcționare fără sarcină, datorită pretensionare axiale și/sau radiale. Materialul iglidur® J prezintă coeficienți de frecare extrem de mici în funcționare uscată și un efect de blocare-alunecare foarte redus. Ideal pentru „montare anti-vibrații” a lagărelor pedalelor, etc.
lagărele iglidur® JVSI și JVFI nu au fără joc în condiții de funcționare fără sarcină, datorită pretensionare axiale și/sau radiale. Materialul iglidur® J prezintă coeficienți de frecare extrem de mici în funcționare uscată și un efect de blocare-alunecare foarte redus. Ideal pentru „montare anti-vibrații” a lagărelor pedalelor, etc.
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?