iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm

iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm
iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm drawing
1 din 2
iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm
iglidur® JVSM, lagăr de alunecare pretensionat fără joc, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JVSM-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Rulmenți pretensionați, fără jocCancel
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mai multe componentă iglidur® J
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur® J | viață lungă

iglidur® J se caracterizează mai presus de toate prin cele mai mici coeficienți de frecare în funcționare uscată și prin tendința foarte scăzută de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, iglidur® J nu este potrivit pentru sarcini extreme.

Domenii de aplicare tipice

  • automate de vânzare
  • Industria tipografică
  • Industria băuturilor
  • Aviație
  • cameră curată

Când să-l utilizați?

  • La viteze mari
  • Când este necesară cea mai mare rezistență la uzură la sarcini de presiune joase până la medii
  • Când este necesară uzura minimă cu o varietate de diferiți arbori
  • Când este necesar coeficient de frecare scăzut în funcționare uscată
  • Când materialul trebuie să fie atenuarea vibrațiilor
  • Când este necesară o bună rezistență chimică 
  • Cel mai bun comportament cu arbori moi
  • Absorbție scăzută a umidității

Când să nu-l folosiți?

  • Dacă apar sarcini de presiune mari
  • Dacă apar temperaturi pe termen scurt mai mari de +120 °C
  • Dacă este necesar un material economic pentru mișcări ocazionale
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță