1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JVSI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Forma: Rulmenți pretensionați, fără jocCancel
- Dimensiuni:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Mai multe componentă iglidur® J
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Gama de produse standard din stoc
- lagăre de alunecare tensionate radial și axial
- Complet fără jocuri în stare fără sarcină
- Material: iglidur® J
- Fără mentenanță și o durata de viaţă calculabilă
iglidur® JVSM - lagăr pretensionat fără joc
lagărele iglidur® JVSI și JVFI nu au fără joc în condiții de funcționare fără sarcină, datorită pretensionare axiale și/sau radiale. Materialul iglidur® J prezintă coeficienți de frecare extrem de mici în funcționare uscată și un efect de blocare-alunecare foarte redus. Ideal pentru „montare anti-vibrații” a lagărelor pedalelor, etc.
lagărele iglidur® JVSI și JVFI nu au fără joc în condiții de funcționare fără sarcină, datorită pretensionare axiale și/sau radiale. Materialul iglidur® J prezintă coeficienți de frecare extrem de mici în funcționare uscată și un efect de blocare-alunecare foarte redus. Ideal pentru „montare anti-vibrații” a lagărelor pedalelor, etc.
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?