iglidur® J, inele de ghidare

Durată de viață lungă versatilă, foarte rezistentă la uzură pe (aproape) toți arborii cu coeficienți de frecare foarte scăzuți

iglidur® J, inele de ghidare
iglidur® J, inele de ghidare drawing
iglidur® J, inele de ghidare drawing
1 din 3
iglidur® J, inele de ghidare
iglidur® J, inele de ghidare drawing
iglidur® J, inele de ghidare drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JPRM-2832-20-010-100
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Inele de ghidare
  • Dimensiuni:
    • d1 28 mm
    • d2 32 mm
  • Mai multe componentă iglidur® J
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® J | viață lungă versatilă
Bucșele iglidur® J se caracterizează prin cei mai scăzuți coeficienți de frecare la funcționarea la uscat și prin tendința lor foarte redusă la stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, inelele de ghidare iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță