1 din 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JPRM-1214-20-025-054
- Material: iglidur® J
- Forma: Inele de ghidare
- Dimensiuni:
- d1 12 mm
- d2 14 mm
- Mai multe componentă iglidur® J
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
- Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
- Coeficienți de frecare excelenți
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® J | viață lungă versatilă
Bucșele iglidur® J se caracterizează prin cei mai scăzuți coeficienți de frecare la funcționarea la uscat și prin tendința lor foarte redusă la stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, inelele de ghidare iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Bucșele iglidur® J se caracterizează prin cei mai scăzuți coeficienți de frecare la funcționarea la uscat și prin tendința lor foarte redusă la stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, inelele de ghidare iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?