- Număr piesă: JPFFM-0304-05
- Material: iglidur® JPF
- Forma: Lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistent la uzură și versatil, fără PTFE
- Prețuri accesibile datorită turnării prin injecție
- Aceleași sau mai bune proprietăți tribologice comparativ cu iglidur® J, în funcție de aplicație
iglidur® JPF | Alergătorul de anduranță versatil
Bazat pe materialul rezistent iglidur J, dovedit și testat, iglidur JPF oferă specificații comparabile - fără utilizarea PTFE. Bucșele iglidur® JPF cu flanșă se caracterizează în primul rând prin cei mai scăzuți coeficienți de frecare în funcționare uscată și prin tendința lor foarte redusă de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35MPa, bucșele iglidur® JPF nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviație
Camera curată
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor liante iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasa sunt astfel fiabil evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică