1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: FPFFM-0608-06
- Material: iglidur® FPF
- Forma: Lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Mai multe componentă iglidur® FPF
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Conductive și fără PTFE
- Reduce costurile de întreținere și lubrifiere
- Proprietăți tribologice la fel sau mai bune comparativ cu iglidur F, în funcție de aplicație
Noul material iglidur FPF nu este doar conductiv, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru aplicațiile cu cerințe ESD, ci este și fără PTFE.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?