iglidur® A181PF, lagăr cu flanșă, mm - A181FM

iglidur® A181PF, lagăr cu flanșă, mm - A181FM
iglidur® A181PF, lagăr cu flanșă, mm - A181FM drawing
1 din 2
iglidur® A181PF, lagăr cu flanșă, mm - A181FM
iglidur® A181PF, lagăr cu flanșă, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: A181PFFM-0608-06
  • Material: iglidur® A181PF
  • Forma: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Fără PTFE
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Potrivit pentru viteze mari
  • Absorbție mică de umiditate
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Conformitate cu FDA
  • Conform cu EU 10/2011
iglidur® A181PF | Lagărul universal pentru contactul cu alimente
Material fără PTFE bazat pe iglidur® A181 dovedit. iglidur® A181PF oferă atât conformitate FDA, cât și conformitate 10/2011 EC. Culoarea albastră facilitează, de asemenea, "detectabilitatea optică" adesea necesară în industria alimentară. Comparabil direct cu iglidur® A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, temperatura și rezistența la medii de lucru, iglidur® A181PF este și mai bun în ceea ce privește rezistența la uzură în majoritatea constelațiilor.

Domenii de aplicare tipice:

Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală

Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii

 
Când se utilizează?
  • Când este necesară conformitatea cu FDA
  • Când se cere un material conform cu 10/2011 EC
  • Când este nevoie de un material universal potrivit pentru contactul direct cu alimentele
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit pentru dumneavoastră 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Fixarea prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță