iglidur® GPF, lagăr cu flanșă, mm - GPFFM

iglidur® GPF, lagăr cu flanșă, mm - GPFFM
iglidur® GPF, lagăr cu flanșă, mm - GPFFM drawing
1 din 2
iglidur® GPF, lagăr cu flanșă, mm - GPFFM
iglidur® GPF, lagăr cu flanșă, mm - GPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: GPFFM-0304-05
  • Material: iglidur® GPF
  • Forma: Lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Fără PTFE
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Particular rezistent la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
  • Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
iglidur® GPF | The all-rounder
Material fără PTFE bazat pe iglidur® G dovedit. Gama cea mai largă de cerințe diferite este acoperită de bucșele iglidur® GPF. Prin urmare, materialul este numit pe bună dreptate universal. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® GPF este atletul de decatlon dintre materialele iglidur®. Performanțele sunt extrem de bune în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în principal în ceea ce privește specificațiile mecanice, termice și tribologice generale.

Aplicații tipice

Agricultură
Automotive
Mașini de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr economic cu performanțe generale
  • Pentru viteza de alunecare redusă până la medie
  • Când lagărul trebuie să funcționeze cu diferite materiale de arbore
  • Pentru mișcări de pivotare și de rotație
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor liante iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasa sunt astfel fiabil evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță