iglidur® FPF, lagăr cu flanșă, mm

iglidur® FPF, lagăr cu flanșă, mm
iglidur® FPF, lagăr cu flanșă, mm drawing
1 din 2
iglidur® FPF, lagăr cu flanșă, mm
iglidur® FPF, lagăr cu flanșă, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: FPFFM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Forma: Lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Mai multe componentă iglidur® FPF
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Conductive și fără PTFE
  • Reduce costurile de întreținere și lubrifiere
  • Proprietăți tribologice la fel sau mai bune comparativ cu iglidur F, în funcție de aplicație

Noul material iglidur FPF nu este doar conductiv, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru aplicațiile cu cerințe ESD, ci este și fără PTFE.

Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță