1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A181PFFM-0608-06
- Material: iglidur® A181PF
- Forma: Cumpărați lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Fără PTFE
- Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
- Potrivit pentru viteze mari
- Absorbție mică de umiditate
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Extrem de rezistent la încărcare pe cant
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Conformitate cu FDA
- Conform cu EU 10/2011
iglidur® A181PF | Lagărul universal pentru contactul cu alimente
Material fără PTFE bazat pe iglidur® A181 dovedit. iglidur® A181PF oferă atât conformitate FDA, cât și conformitate 10/2011 EC. Culoarea albastră facilitează, de asemenea, "detectabilitatea optică" adesea necesară în industria alimentară. Comparabil direct cu iglidur® A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, temperatura și rezistența la medii de lucru, iglidur® A181PF este și mai bun în ceea ce privește rezistența la uzură în majoritatea constelațiilor.
Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit pentru dumneavoastră
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Fixarea prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Material fără PTFE bazat pe iglidur® A181 dovedit. iglidur® A181PF oferă atât conformitate FDA, cât și conformitate 10/2011 EC. Culoarea albastră facilitează, de asemenea, "detectabilitatea optică" adesea necesară în industria alimentară. Comparabil direct cu iglidur® A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, temperatura și rezistența la medii de lucru, iglidur® A181PF este și mai bun în ceea ce privește rezistența la uzură în majoritatea constelațiilor.
Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Fixarea prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?