1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: MCI-02-02
- Material: iglidur® M250
- Form: Shop clip bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
Lagărele cu coliere iglidur® sunt concepute special pentru montarea arborilor prin placă. Din acest motiv, lagărele au flanșe plasate la ambele capete. Bucșele sunt fixate în plăcile de tablă de pe ambele părți după înclipire.
Lagărele cu coliere iglidur® sunt concepute special pentru montarea arborilor prin placă. Din acest motiv, lagărele au flanșe plasate la ambele capete. Lagărele sunt fixate în placa de tablă pe ambele părți după montare.
Unsure if it fits?