iglidur® A230, Cumpărați lagăre cu clips, Metric

iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
1 din 2
iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: A230CM-05-02
  • Material: iglidur® A230
  • Forma: Cumpărați lagăre cu clips
  • Dimensiuni:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:

Forma lagărului cu flanșă dublă iglidur® A230 le permite să fie fixate ușor la loc în tablă, fără riscul de a se desprinde. Dezvoltat special pentru industria alimentară, compoziția materialului este deosebit de potrivită pentru mașini și sisteme care intră în contact cu alimente datorită culorii sale vizual detectabile, absorbției scăzute de umiditate și conformității cu instrucțiunile generale FDA și EU10/2011.

Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță