1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: MCM-03-02
- Material: iglidur® M250
- Forma: Shop clip bearings
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 2 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
Lagărele cu coliere iglidur® sunt concepute special pentru montarea arborilor prin placă. Din acest motiv, lagărele au flanșe plasate la ambele capete. Lagărele sunt fixate în placa de tablă pe ambele părți după montare.
Lagărele cu coliere iglidur® sunt concepute special pentru montarea arborilor prin placă. Din acest motiv, lagărele au flanșe plasate la ambele capete. Lagărele sunt fixate în placa de tablă pe ambele părți după montare.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?