1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: MCI-02-02
- Material: iglidur® M250
- Forma: Lagăre cu prindere sigură
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Mai multe componentă iglidur® M250
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
Lagărele cu coliere iglidur® sunt concepute special pentru montarea arborilor prin placă. Din acest motiv, lagărele au flanșe plasate la ambele capete. Bucșele sunt fixate în plăcile de tablă de pe ambele părți după înclipire.
Lagărele cu coliere iglidur® sunt concepute special pentru montarea arborilor prin placă. Din acest motiv, lagărele au flanșe plasate la ambele capete. Bucșele sunt fixate în plăcile de tablă de pe ambele părți după înclipire.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?