1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A230CM-05-02
- Material: iglidur® A230
- Forma: Lagăre cu prindere sigură
- Dimensiuni:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Mai multe componentă iglidur® A230
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Conformitatea cu FDA și UE10/2011
- Foarte vizibil
- Absorbție scăzută a umezelii
- Potrivit pentru utilizare în industria alimentară și tehnologia medicală
Forma lagărului cu flanșă dublă iglidur® A230 le permite să fie fixate ușor la loc în tablă, fără riscul de a se desprinde. Dezvoltat special pentru industria alimentară, compoziția materialului este deosebit de potrivită pentru mașini și sisteme care intră în contact cu alimente datorită culorii sale vizual detectabile, absorbției scăzute de umiditate și conformității cu instrucțiunile generale FDA și EU10/2011.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?