Motoare pas cu pas

Motoarele noastre pas cu pas igus sunt disponibile în dimensiunile clasice de la Nema 8 la Nema 34 cu o dimensiune a flanșei de 20 mm - 86 mm. Alegeți între diferite versiuni, cum ar fi motoare pas cu pas cu arbore, motoare pas cu pas cu arbore motor și motoare specializate. Motoarele pas cu pas drylin, durabile și fără întreținere, pot fi extinse cu conectori metrici, frâne și encodere. Acestea funcționează fiabil la temperaturi cuprinse între -10 și +50 °C. Un alt avantaj al motoarelor pas cu pas este că sunt compatibile cu cele mai comune controlere de motoare și poziționarea este posibilă și fără un encoder. Motoarele pas cu pas sunt utilizate în tehnologia medicală, automatizarea laboratoarelor, reglarea formatului și automatizarea industrială. Motoarele noastre pas cu pas sunt potrivite pentru achiziționare imediată în magazinul online și sunt gata de expediere în doar 24 de ore.

Număr de produse: 0
Nu s-a găsit nimic? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj