Control motor

Sistemul de control a motorului igus D1 și D2 poate fi utilizat pentru orice tip de motor. Cu excepția sistemului de control al motoarelor igus D3, toate pot fi operate la 48V. Sistemul de control al motoarelor igus D3 funcționează cu 24V. Sistemele de control al motoarelor D3, D7, D8 și D9 sunt destinate automatizării simple direct pe sistemul de control și, prin urmare, nu necesită software și/sau PC. Sistemul de control al motoarelor igus D1 și D2 nu necesită, de asemenea, nicio instalare de software suplimentar, dar sunt programate pe baza browserelor web. În acest fel, setările pot fi parametrizate pe PC, dar și pe tabletă și telefon inteligent. Pentru aceasta nu este necesară cunoașterea programării. Toate treptele de ieșire pot funcționa și ca slave, făcându-le versatile.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!