Tehnologie cu șuruburi de acționare dryspin®

Gama noastră de produse cu tehnologie cu șurub de acționare include o gamă de șuruburi cu bile, piulițe pentru șurub de acționare și accesoriile acestora în multe dimensiuni și modele. Șase tipuri diferite de piulițe pentru șuruburi de acționare, fabricate din șase materiale diferite cu specificații individuale, sunt disponibile. Șuruburile cu bile potrivite sunt disponibile cu filet elicoidal, trapezoidal și metric și sunt disponibile în oțel inoxidabil, oțel și aluminiu. Gama de piulițe pentru șuruburi de acționare și șuruburi cu bile include diametre de la 4 la 50 mm și pași de la 0,5 la 100 mm.
 
Șuruburile cu bile din oțel inoxidabil și piulițele pentru șurub de acționare din polimeri de înaltă performanță iglidur® fac tehnologia noastră cu șurub de acționare drylin® absolut fără lubrifiere și fără mentenanță. Funcționarea liniștită, funcționare uscată și rezistența la murdărie oferă o varietate de aplicații posibile într-o gamă largă de condiții. Datorită diversității gamei de produse, geometria filetului cu dryspin este concepută pentru aproape toate aplicațiile.