Plăci de plastic

Ceea ce este atât de convingător la plăcile semifabricat din plastic iglidur® este rezistența lor ridicată la uzură. Pentru a satisface diferite cerințe de utilizare și ale mediului, plăcile de plastic sunt disponibile în trei materiale din gama iglidur®, fiecare dintre ele având proprietăți diferite. Sub formă de placă de plastic care poate fi utilizată într-o mare varietate de moduri, este deosebit de rezistentă la uzură, este disponibilă în negru sau este în conformitate cu FDA, semifabricatul din plastic poate fi utilizat fără lubrifiere și, prin urmare, satisface cerințele igienice exigente ale mediului în care este utilizată. Plăcile din semifabricat iglidur® din plastic sunt utilizate, printre altele, în echipamente medicale sau în industriile alimentare și de ambalare.
Plăcile de plastic pot fi livrate tăiate la dimensiune, cu grosimi cuprinse între 2 mm și 40 mm, realizate din 3 materiale plastice diferite și disponibile în până la 7 dimensiuni standard.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consulting

I look forward to answering your questions

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm