Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

Angrenaje din plastic rezistente la uzură

De la o singură piesă la producție de volum mare de până la câteva milioane


Roți dințate conice

Transmisie: 1:1 - 1:5
Modul: 1 - 3,5

Roți dințate cilindrice

Număr de dinți: 12 - 150
Modul: 0,5 - 3

Cremaliere

Modul: 0.5 - 4
Lungime: 250 - 1.000mm

Cutie de viteze unghiulară

Transmisie: 1:1 - 1:5
Modul: 1

Diagrama diferitelor unelte din plastic

Unelte individuale la alegere

Nu pot găsi dimensiunile dorite în magazin sau am nevoie de angrenaje individuale pentru aplicația mea.
Solicitați uneltele dorite
Laptop cu baza de date CAD pentru unelte

Descărcarea datelor CAD

Aș dori să văd datele CAD ale angrenajului/cremalierei din baza de date CAD sau să le descarc direct gratuit.
La baza de date CAD
Diagrama broșurii cu unelte și mostre de unelte

Prospect tehnic și mostre gratuite

Comandați acum mostrele gratuite de angrenaje sau descărcați broșura pentru angrenaje.
Selectați acum

Înregistrarea seminarului online

Rezistente la uzură pe patru roți - angrenaje din plastic iglidur în aplicații auto

Acest seminar online vă va învăța mai multe despre:
  • igus ca furnizor de componente auto
  • Avantajele dumneavoastră prin utilizarea angrenajelor din plastic iglidur 
  • capabilitățile noastre de producție - de la prototipuri până la producția de serie
  • exemple practice de aplicații
Vedeți acum


Angrenajele realizate din polimeri de înaltă performanță iglidur permit o utilizare fără lubrifiere și fără întreținere.
Datorită combinației lor speciale de polimeri de bază, fibre, diluanți și lubrifianți solizi, acestea sunt extrem de rezistente la uzură. Angrenajele noastre s-au dovedit deja cu succes în diferite aplicații.Materialele iglidur sunt testate în propriul nostru Testlab.
În conformitate cu parametrii aplicației dvs., vă oferim consultanță gratuită cu privire la materialul potrivit și la tehnologia de fabricație și de scule necesară pentru a realiza angrenajul dvs. individual (componentă dințată) într-un proces fiabil și fără obligații.Puteți plasa o comandă la igus fără o cantitate minimă de comandă.

Testarea angrenajului: cicluri până la ruperea angrenajului


 
Unelte de testare grafică din xirodur® B180 și POM Axa X: materiale Axa Y: cicluri în test, au fost testate angrenaje din xirodur B180 și POM. Numărul mediu de cicluri la 200 rpm și 2 Nm până la ruperea piciorului dintelui.
Banc de încercare pentru angrenaje din plastic Toate angrenajele fabricate din polimeri iglidur® de înaltă performanță sunt testate temeinic și extensiv în laboratorul igus

Procedura noastră de fabricație

De la o singură piesă la cantități mari de până la câteva milioane

Angrenaje de turnare prin injecție

Grămadă de granule cu unelte de plastic
  • Din cea mai mare varietate posibilă de materiale iglidur
  • Sunt disponibile dimensiuni standard
  • Sunt disponibile diferite combinații arbore-butuc
  • Producție individuală de volum mare a pieselor speciale
  • Producție economică de volum mare
Aflați mai multe acum

Angrenaje tipărite 3D

Imprimare 3D cu materiale de sinterizare cu laser cu unelte
  • Termen de livrare de la una la trei zile
  • Fără cantitate minimă de comandă
  • Configurator CAD pentru angrenaje și cremaliere online
  • Pentru prototipuri

 

Angrenaje fabricate mecanic

Bară rotundă cu unelte din plastic
  • Din stocul de bare de iglidur
  • Eficiență economică în cazul cantităților mici și mijlocii
  • Pentru angrenaje de volum mare


 
Aflați mai multe acum

Exemple de aplicații cu angrenaje din plastic


 

Bulă de vorbire cu o cutie de ulei care este barată.

Sustenabilitatea angrenajelor noastre

Pentru angrenajele noastre din plastic, nu aveți nevoie nici măcar de o singură picătură de ulei de lubrifiere. Nu numai utilizatorii noștri, ci și mediul beneficiază de acest lucru. În plus, materialele noastre optimizate din punct de vedere tribologic generează mai puțină abraziune, ceea ce înseamnă că este nevoie de mai puțină energie.
Bule de vorbire cu două săgeți verzi îndreptate în direcții opuse

Acesta este motivul pentru care am dezvoltat angrenajele:

Angrenajele iglidur® și-au dovedit valoarea în diferite cutii de viteze și au fost testate în condiții realiste de utilizare în laboratorul de testare igus. De exemplu, fluctuațiile de cuplu, eficiența și reacția cutiilor de viteze cu angrenajele din plastic sunt măsurate și evaluate electric. Valorile empirice adunate permit optimizarea continuă a angrenajelor noastre și utilizarea în aplicații continue cu uzură intensă.
 Angrenajele
iglidur® se caracterizează prin rezistența lor specială la uzură în timpul utilizării. Datorită compoziției lor speciale de materiale din polimeri de bază, fibre, materiale de umplutură și lubrifianți solizi, aceștia au proprietăți de uzură foarte scăzute și nu necesită lubrifianți suplimentari. Acest lucru extinde intervalele de întreținere și reduce minutele costisitoare de nefuncționare.
Laborator de testare

Întrebările dvs. și răspunsurile noastre (FAQ)


Ce este un angrenaj?
Angrenajul este o componentă rotundă care are dinți uniform distribuiți în jurul circumferinței sale. Este folosit pentru a transmite forța între două angrenaje rotative sau între un angrenaj și o cremalieră. În funcție de aplicație, sunt utilizate alte tipuri. 

Ce tipuri de angrenaje sunt disponibile?
Cele mai comune tipuri de angrenaje/componente de angrenaje sunt:  Diferite tipuri de angrenaje și dinți sunt adesea combinate între ele pentru a implementa anumite secvențe de mișcare.  

Când se potrivesc angrenajele?
Pentru ca angrenajele să se deplaseze cu ușurință, este important ca dinții să se potrivească între ei. Pentru aceasta, dinții angrenajelor trebuie să aibă aceeași dimensiune și deci același modul. Acest lucru este valabil pentru toate componentele angrenajelor, de exemplu și pentru cremalierele, roți dințate conice etc.

Ce este modulul unui angrenaj?
Modulul indică dimensiunea unui angrenaj. Modulul se calculează împărțind diametrul cercului de divizare la numărul de dinți (m= d/z).
Trebuie remarcat faptul că numai angrenajele cu același modul pot fi combinate.

Cât durează un angrenaj?
Durata de viață a unui angrenaj depinde de diverși factori. Pe de o parte, specificațiile angrenajului (de ex. modulul sau numărul de dinți) și modul în care este utilizat angrenajul (de ex. temperatura de aplicare, cuplul sau viteza). Dacă doriți să știți în avans cât va dura un angrenaj în aplicația dvs., sunteți binevenit să completați formularul nostru pentru un calcul gratuit al duratei de viață.
Încercați acum

Cum sunt produse angrenajele din polimeri de înaltă performanță iglidur®?
La igus, angrenajele sunt fabricate folosind trei procese de fabricație:
  • Turnare prin injecție cu granule iglidur® 
  • Prelucrare mecanică din semifabricate iglidur®  
  • Tipărire 3D cu sinterizare laser iglidur® sau materiale FDM 
În funcție de solicitare, vă vom sfătui gratuit și fără obligații în ceea ce privește producția pentru a găsi împreună cu dumneavoastră cea mai bună soluție rentabilă.    

Cum sunt testate angrenajele iglidur®?
În Testlab, avem platforme de testare pentru a ne testa angrenajele realizate dintr-o mare varietate de materiale iglidur® în diferite scenarii. De asemenea, am fi bucuroși să vă oferim mostre pentru testele dvs. legate de aplicație.   

Care este cantitatea minimă de comandă?
Nu există o cantitate minimă de comandă pentru angrenajele noastre. Puteți să solicitați și să comandați fără o cantitate minimă de comandă. 

Pot fi lubrifiate angrenajele iglidur®?
Nu este necesară lubrifierea externă a angrenajelor. Toate materialele pe care le folosim au fost optimizate tribologic și proiectate pentru funcționare uscată. În cazul în care doriți să lubrifiați, puteți face acest lucru în combinație cu un lubrifiant fără silicon. 

Am nevoie de un tip special, este posibil?
Da, producția de geometrii speciale este posibilă și fezabilă pentru toate scenariile cantitative datorită gamei noastre largi de procese de fabricație. Ne-ar face plăcere să vă oferim sfaturi individuale cu privire la geometria dumneavoastră specială și materialul potrivit. Puteți trimite o solicitare pentru angrenajul dvs. individual aici.

Care sunt beneficiile angrenajelor iglidur®? 
Angrenajele iglidur® nu necesită lubrifiere externă și, prin urmare, nu necesită întreținere. În plus, beneficiați de durata de viață lungă a angrenajelor noastre, care se datorează materialelor rezistente la uzură, pe care o obținem cu formulările materialelor iglidur®. În comparație cu angrenajele metalice, angrenajele din plastic sunt silențioase și oferă specificații optime de funcționare în caz de urgență. Optimizarea tribologică a materialelor duce și la un coeficient de frecare scăzut.  

Când trebuie înlocuit un angrenaj?  
De îndată ce transmisia puterii nu mai este posibilă din cauza uzurii angrenajului, acesta trebuie înlocuit. Prin ajustări geometrice, cum ar fi de ex. modulul, numărul de dinți sau prin alegerea materialului potrivit, durata de viață a angrenajelor poate fi mărită.   

Care sunt domeniile de aplicare disponibile?
Angrenajele iglidur® sunt utilizate în toate industriile. În funcție de domeniul de aplicare, oferim materiale speciale care, de exemplu, au conformitate cu FDA sau anumite standarde de incendiu (cum ar fi sectorul auto) sau similar.  

Angrenaje din plastic în loc de angrenaje metalice

Tech up, cost down - acum

Angrenajele din plastic sunt rentabile, nu necesită lubrifiere externă și nici întreținere.
Spre deosebire de angrenajele metalice, cele din polimer conțin lubrifianți solizi, care reduc frecarea.
În plus, anumite materiale de umplutură asigură o îmbunătățire
suplimentară a proprietăților mecanice.
 
Prezentarea generală a avantajelor
  • Fără lubrifiere
  • Fără întreținere
  • Greutate redusă
  • Reducerea zgomotelor
  • Fără coroziune
Angrenaj metalic uzat lângă un angrenaj din plastic

Informații suplimentare despre materialele noastre

Eprubete cu diferite granule de plastic

Materiale cu proprietăți speciale

Aflați totul despre materialele noastre optimizate tribologic și despre proprietățile acestora.
 
 
Laboratorul de testare igus

Cel mai mare laborator de testare din industrie

Efectuăm teste, astfel încât să nu fie nevoie să experimentați. Aflați cum sunt testate lagărele noastre de alunecare iglidur® în cel mai mare laborator de testare din industrie. Aici efectuăm și teste individuale ale clienților.
Rulment simplu cu lupă

Ce este iglidur®?

Din ce sunt fabricate materialele iglidur? Ce se află în spatele efectului de auto-lubrifiere? Aflați mai multe despre funcționalitatea iglidur®.
 
 


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH