Începeți solicitarea proiectului dvs. aici! Transmisii cu șurub de plumb în tehnologia medicală
Mai multă igienă datorită acționărilor cu șurub fără lubrifiere
Tehnică în creștere Cost în scădere
► 25% uzură mai redusă ► 50,9% mai rentabilă în comparație cu piulițele metalice cu șurub de plumb
► 30% durată de viață mai lungă datorită asimetriei filetului ► Până la 69% comparativ cu piulițele similare din plastic
► 100% fără lubrifiere, întreținere și coroziune ► Până la 50% comparativ cu sistemele cu șurub cu bile
► Greutate cu până la 88% mai mică
Cum poate fi evitată contaminarea nedorită în laboratoare?
Piulițele metalice cu șurub de plumb sunt încă standardul în tehnologia medicală. Cu toate acestea, cele mai multe dintre ele necesită lubrifiere și întreținere periodică, ceea ce înseamnă că particulele de praf și murdărie se pot lipi de unsoarea utilizată. Acest lucru duce la o contaminare considerabilă și la o uzură semnificativ mai mare în comparație cu un sistem cu funcționare uscată. În plus, piulițele metalice ale șuruburilor de plumb se pot coroda rapid în medii umede.
Tehnologia șuruburilor de plumb drylin fără lubrifiere și fără întreținere este utilizată în tehnologia medicală și are mai multe avantaje decisive. Ele sunt absolut lipsite de lubrifiere și întreținere și funcționează fiabil și în medii corozive.
Acesta este modul în care tehnologia șuruburilor cu plumb igus poate reduce costurile în dispozitivele de reabilitare.
Piulițele metalice cu șurub de plumb sunt mai scumpe la achiziție decât cele din plastic. Prin înlocuirea piulițelor metalice cu tehnologie dryspin cu aceleași dimensiuni de conectare, puteți economisi până la 50,9% în costurile de achiziție. Testele au arătat că rata de uzură este cu până la 25% mai mică, iar durata de viață crește cu 30%.