Teste de emisii de zgomot pentru roboți, tehnologie de transport și accesorii

laborator de testare pentru emisii de zgomot

Robot delta

Robot delta
  • programul 1 - controlul separat al axelor robotului (individual)
  • programul 2 - controlul paralel al tuturor axelor robotului (împreună)
Parametriiprogramul 1Parametriiprogramul 2
𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 medie = 60 [dBA]𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg𝑉 max. = 68 [dBA] 𝑉 medie = 63 [dBA]
𝑣 = 70 % 𝑝 = 1 kg𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 medie = 59 [dBA]𝑣 = 80 % 𝑝 = 1 kg𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 medie = 61 [dBA]
𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 medie = 56 [dBA]𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 medie = 59 [dBA]

ReBeL® Cobot, 6 grade de libertate

ReBeL® cobot

Transportator cu bol spiralat

Transportator cu bol spiralat
  • În gol
  • produs din plastic
  • Șuruburi metalice
ÎncărcareInactivProdus din plasticȘuruburi metalice
Valoarea maximă [dBA]79,376.177,6
Valoarea minimă [dBA]59,160.961,2
Gama [dBA]19.315.217,5