Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Descărcaţi cartea albă

Sistem de robot liniar pentru funcționare 24/7 fără întreținere

"Construiți sau cumpărați?": Sfaturi pentru construcția de automate de vending

Aparatele de vending sunt în vogă. Producătorul trebuie să stabilească modul în care produsele sunt depozitate, prezentate și puse la dispoziția cumpărătorului - și modul în care sunt proiectate mecanismele interne ale distribuitorului mobil de produse. O opțiune este utilizarea sistemelor de ridicare în combinație cu roboți liniari preconfigurați. Dar există, de asemenea, concepte complet diferite. Cartea albă arată ce este posibil și ce ar trebui să ia în considerare proiectantul atunci când planifică aparatul de vending optim pentru aplicația individuală.

Da, aș dori să descarc cartea albă.

* Aceste câmpuri trebuie să fie completate

For more information on the processing of my data, please refer to the data protection information.