Lagărele de alunecare iglidur se pot utiliza la etriere și etriere de frână. Peste 50 de materiale cu proprietăți diferite permit ca lagărele de alunecare să poată fi adaptate cu precizie la condițiile de aplicare ale acestor frâne. Chiar și în condiții extreme de frig sau căldură, lagărele de alunecare iglidur asigură o funcționalitate completă. Prin urmare, utilizarea la temperaturi de aplicare între -100°C și 250°C nu reprezintă o problemă.
La boghiu, lagărele de alunecare iglidur funcționează cu aproape toți arborii. Indiferent dacă se folosesc arbori căliți, moi, din oțel sau din oțel inoxidabil. Exemple tipice de aplicație sunt lagărele de la sistemul anti-rostogolire. Toate materialele iglidur conțin, de asemenea, lubrifianți solizi încorporați, care fac redundantă lubrifierea și întreținerea suplimentară. Funcționând fără lubrifiere suplimentară, lagărele cu alunecare sunt rezistente la intemperii și se potrivesc perfect pentru utilizarea la sistemele de frânare.
La cadru și la arcuri se utilizează plăci de alunecare de la igus. Aici, materialele iglidur cu performanțeînalte verificate sunt extrudate sub forma unei plăci de semifabricat; apoi acestea pot fi prelucrate și încorporate individual în funcție de necesități. Dacă este necesar, igus va produce pentru dvs. elemente de lagăr și plăci de alunecare individuale.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h