Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

drylin® SHT V-drive

The DryLin® SHT-WT angular drives offer maximum flexibility in positioning.
Available in two styles:

SHT angular drive - WT-3000

The standard for three dimensions as closed system with aluminium housing.

Flexible adjusting to your installation scenario with continuously variable adjustment (can be oscillated 360°)

Max. torque 3 Nm

Adapter for drylin® spindle clamping and position indicator

Compatible with drylin® SHT/SHTC (installation sizes 12 and 20) and SLW-1040, -1660 and -2080

SHT-30 on request

Hygienic-design- angular drive - WT-1100

Following the idea of “Hygienic Design” the V-drive is available as maintenance-free and washable stainless steel/polymer edition.

Lubricant free

Max. torque 3 Nm

Single parts made of stainless steel

Easy to clean with water

Compatible with drylin® SHTC-20-EWM-HYD

 Part No.IAWL2b1b2b3b4d1sg 
  [mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm] 
 SHT-WT-3000 | 35001:140264842282010M4 Enquiries
 SHT-WT-31001:140264842282012M4 Enquiries
 SHT-WT-3600 | 37001:140264842283012M4 Enquiries
  Part. No. I kt La L2 b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg  
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
  WT-1100 1:1 45 84 26 65 92 8 8 14 25 30 14  Inquiry
Part. No. I AW kt L2 La b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania WT-3000 40 26 42 28 20 48 12 M4 182,07 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-3100 40 26 42 28 20 48 12 M4 184,85 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-3500 40 26 42 28 20 48 12 M4 182,07 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-3600 40 26 42 28 30 48 12 M4 182,07 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-3700 40 26 42 28 30 48 12 M4 182,07 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Timp de livrare la cerere WT-4000 60 26 51 40 23 52 14 M4 La cerere uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-1100 1:1 4,5 26 84 65 92 8 12 14 25 30 14 254,94 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-4100 60 26 51 40 23 52 14 M4 539,16 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-4200 60 26 51 40 23 52 14 M4 408,22 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-4700 60 26 51 40 23 52 14 M4 539,16 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania WT-4600 60 26 51 40 33 52 14 M4 539,16 EUR uneti în cosul de cumparaturi
Mai multe informatii despre piesa selectata:
Auto CAD 3D Auto CAD 3D
Comanda de mostra Comanda de mostra
PDF PDF
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog

More Accessories:


Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Gata de expediere în 3-4 zile lucrătoare din Germania
Timp de livrare la cerere

Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH