Produsele din gama noastră, precum drylin® N, drylin® W și șinele noastre telescopice, se găsesc deja în multe aplicații din sectorul caselor mobile. Cu ajutorul produselor noastre se pot produce mese glisante sau lumini cu LED, paturi extensibile, pereți mobili de duș și multe alte aplicații. Cine s-a confruntat vreodată cu provocarea de a monta trape de acoperiș și panouri solare în cele mai strânse spații, fără să se acopere unele pe altele? Cu un ghidaj liniar drylin, facem panoul mobil! Fiecare proiect este unic și uneori are nevoie de o soluție unică. Oferim sfaturi gratuite și întotdeauna conform motto-ului „piesa cea mai rentabilă care funcționează este cea potrivită”.
drylin® W
Asamblare ușoară
Greutate redusă și funcționare silențioasă
O mare varietate de șine
drylin® NT
Se pot utiliza și în medii igienice
Solide și cu greutate redusă
Fără lubrifiere și silențioase
drylin® N
Dimensiuni reduse de instalare între 6mm și 12mm
Greutate redusă
Numeroase opțiuni de cărucior
Mai multe informații despre sistemele de ghidare cu profil redus
drylin® PRT
Rentabilitate, rezistență ridicată
Gata de instalat și uşor de asamblat
Pentru sarcini mari
drylin® Q
Pentru mișcare liniară rezistentă la cuplu
Joc reglabil în mod continuu
Robuste și fără lubrifiere
drylin® R
Compatibilitate cu rulmenții cu bile standard
Garnituri care se pot înlocui
Rezistență foarte mare la uzură
Darius și-a demontat complet T5 și a folosit câteva piese de la igus®. O cutie de pat multifuncțională a fost elementul central al conversiei. După ce furgoneta a devenit puțin prea mică din cauza descendenților, acoperișul a fost tăiat și un acoperiș înalt fix a fost modernizat. În plus față de înălțimea în picioare rezultată și spațiul suplimentar de depozitare, au putut fi create două locuri de dormit suplimentare. Pentru a asigura menținerea înălțimii în picioare, a fost montat un pat extensibil folosind un ghidaj drylin N foarte ușor și cu profil redus. Stabilitatea este asigurată, și datorită lagărelor de alunecare din polimer drylin , nu există zgomot de huruit chiar și după aproape 300.000 km.
Pentru toți cei interesați de patul extensibil și alte soluții cu produse igus pentru conversia de autobuze, oferim sfaturi de specialitate și mostre gratuite.