Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

Mișcare sigură, întreținere mai redusă: sisteme de alimentare cu energie și lagăre pentru plimbări distractive

Fie că este vorba de o plimbare rapidă pe caruselul cu lanț înălțat, de o buclă de roller coaster sau de distracție înfricoșătoare pe un tren fantomă, tehnologia folosită este supusă unor standarde de siguranță foarte înalte și, prin urmare, impune cele mai înalte cerințe pentru toate componentele instalate. Sistemele noastre de portcabluri și tehnologia pentru lagăre sunt perfecte: absolut fiabile datorită unei durate de viață previzibile, lungi, întreținere redusă, robuste și silențioase. Fără cantitate minimă de comandă. Și dacă, de exemplu, atracțiile tematice cu decorațiuni și animatronică trebuie personalizate complet, piesele speciale realizate din polimeri de înaltă performanță în tipărirea 3D au specificații comparabile și pot fi configurate și comandate online cu doar câteva clicuri.
Gondolă cu roată Ferris

Roți Ferris

Lagărele noastre de mare capacitate igutex care nu necesită întreținere sunt alegerea potrivită pentru suspendarea gondolelor cu roată Ferris. Constând dintr-o țesătură robustă din fibră de sticlă și un strat interior optimizat pentru proprietăți de alunecare, sunt specialiștii noștri pentru sarcini mari. Pentru mecanismele ușilor din gondole, vă recomandăm lagărele de alunecare iglidur J, acționări liniare drylin ZLW și  portcabluri din seria E2.1.
Tehnologia de distracție animatronică

Ascensoare verticale

Plimbările pe apă și cu roller coaster au adesea ascensoare verticale pentru a transporta mașinile. Portcablurile din seria E.4, de exemplu E4.56 sunt utilizate pentru alimentarea ascensorului cu energie, împreună cu sistemul flizz vertical cu cabluri chainflex potrivite.
Dacă întregul ascensor sau o parte a șinei pentru un comutator se rotește, cablurile trebuie ghidate aici la mișcarea de rotație. Sistemele noastre RBR sunt potrivite pentru această aplicație, deoarece permit ghidarea neîntreruptă a cablurilor cu până la 600 de grade de rotație.

Linia portocalie

10 sfaturi de proiectare pentru aplicația dvs. rotativă


Dacă optați pentru auto-proiectare, veți găsi informații prețioase despre alegerea canalului de ghidare potrivit pentru module circulare în această carte albă gratuită. Evitați greșelile care reduc durata de viață a sistemului sau chiar provoacă perioade de nefuncționare.

 
Descărcați acum o carte albă
Carte albă rbr
Linia portocalie

Poveste de succes

Modul circular de portcablu în plimbarea pe apă PowerSplash

La 100 km/h și o cădere de 45 de metri, instalația roller coaster de lansare „PowerSplash” face concurs prin apă în parcul de distracții Walibi din Belgia. Pentru a se asigura că pasagerii se pot îmbarca și debarca în siguranță, proiectanții plimbării pe apă de la compania Mack Rides au instalat un comutator rotativ, care a impus cerințe speciale pentru alimentarea cu energie. igus a oferit soluția potrivită: o sursă de energie rotativă modulară, constând dintr-un portcablu dublu cu montare laterală într-o șină de ghidare.
Plimbare pe apă PowerSplash cu modul rotativ RBR

Plimbare la înălțime cu portcablu

Plimbări la înălțime

În cazul curselor la înălțime, cablurile pentru transmisii și iluminare trebuie ghidate în sus pentru a asigura distracția nerestricționată la condus. Acest lucru este posibil în siguranță și fără întrerupere cu portcablurile noastre și cu un canal adecvat. La fel ca în cazul ascensoarelor din roller coaster, portcablurile din seria E.4, cum ar fi E4.56 și sistemul flizz vertical sunt potrivite pentru ghidare cu cabluri chainflex potrivite.
Leagăn uriaș cu sistem RBR și diferite lagăre

Leagăne uriașe

Chiar și la pendulări uriașe sau la pendulările clasice ale navelor, o mare varietate de medii trebuie ghidate în siguranță în gondolă. Sistemele noastre RBR sunt ideale pentru plimbări distractive fără răsturnări. Cablurile sunt ghidate aici fără întrerupere și nu este nevoie de un inel de contact predispus la defecte care să necesite întreținere. Pentru mișcarea verticală sunt utilizate modulele  SRM-V sau PRM-V cu cabluri chainflex adecvate.

În cilindrii hidraulici care sunt utilizați pentru a ridica traseul în poziție verticală și gata de utilizare, există numeroase puncte de lagăr care sunt supuse la sarcini mari. Lagărele noastre compozite din fibră fabricate din materiale igutex TX1, TX2 sau TX3 precum și lagărele din iglidur Q3E sunt alegerea potrivită aici.

Pistă de transfer pentru roller coaster cu portcablu

Comutatoare pentru roller coaster și șine de transfer

Instalațiile roller coaster mari au șine de transfer pentru a muta trenurile de roller coaster în poziții de parcare sau de întreținere. Portcablurile noastre din seria E4.1 sau E4.Q cu sisteme de canale și cabluri chainflex sunt potrivite pentru alimentarea cu energie pe șinele de transfer.

Poveste de succes

Roller coaster Six Flags cu lagăre fără întreținere

Operatorul lanțului de parcuri de distracții Six Flags se bazează pe lagăre de alunecare fabricate din materialul iglidur Z, ceea ce a dus aici la o reducere semnificativă a costurilor. Motivul: lucrările de întreținere pot fi complet eliminate în timpul sezonului. Cu lagărele de alunecare cu funcționare uscată din plastic de înaltă performanță, nu este nevoie să verificați suporturile și arborii sau să le relubrifiați. Un alt plus: lagărele reduc mult din greutate.
Accesați raportul de utilizator

Cabine de roller coaster și lagăre de alunecare iglidur Z

Mașină de tip coaster

Lagărele de alunecare din materialul iglidur Z sunt ideale pentru montarea barelor de siguranță. Permit o durată de viață maximă în condiții extreme și sunt, de asemenea, o alegere bună pentru punctele de reazem de pe suporturile de roată la roller coaster.
Zona de intrare în roller coaster cu lagăre iglidur și igubal

Zone de intrare

Lagărele noastre de alunecare fără lubrifiere sunt utilizate în zonele de intrare ale instalațiilor pentru plimbări distractive, de exemplu, la clapetele automate ale dulapurilor de depozitare a bagajelor, în care scop lagărele iglidur G sau iglidur J sunt ideale. Lagărele noastre de alunecare principale igubal sunt utilizate la porțile automate.

Poveste de succes

Alimentare cu energie complet pre-asamblată pentru telegondolă

Producătorul de ascensoare din Trier, Baasch & Didong GmbH, căuta o soluție care să miște în mod fiabil toate cablurile cu funcționare continuă, și asta cu o rotație de 180 de grade a gondolei la ridicare. Alte provocări pentru material: fiabilitate absolută la radiații UV constante, căldură extremă, îngheț, ploaie și stropire cu apă. O soluție puternică pentru utilizare continuă a fost găsită cu un portcablu E4/4. Și ca un readychain complet pre-asamblat, sunt garantate instalarea rapidă și rentabilă și demontarea ușoară la o dată ulterioară.
Accesați raportul de utilizator

Simulator auto

Simulatoare

Simulatoarele se pot înclina în orice direcție și, prin urmare, necesită o ghidare flexibilă tridimensională a cablurilor. Pentru aceasta oferim sistemele noastre de portcablu triflex cu cablurile adecvate care se pot răsuci
La cilindrii electrici sau hidraulici, care sunt responsabili de înclinarea și oscilarea la plimbare, vă recomandăm lagărele noastre de alunecare din materiale iglidur QE3, Z sau P. Acestea sunt impresionante, cu o durată lungă de viață la sarcini mari și sunt rentabile.



Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH