Înălțimea maximă a cursei | 100 m | |
v max. | 20 m/s | În funcție de înălțimea cursei și rezistența portcablului |
a max. | 50 m/s2 | În funcție de înălțimea cursei și rezistența portcablului |
În aplicațiile suspendate, cablurile care se mișcă liber (pentru energie electrică, semnale, hidraulică, pneumatică...) reprezintă adesea o problemă. La mișcarea sistemului, cablurile încep să vibreze și se pot ciocni cu componentele sistemului și, în cel mai rău caz, se pot rupe.
Acesta este motivul pentru care aici sunt folosite portcabluri, care protejează atât cablurile individuale, dar și permit o mișcare ghidată a cablurilor grupate.
Cu ajutorul sfaturilor, vă vom arăta la ce să fiți atenți într-o aplicație suspendată.
Mișcare fără accelerație laterală Dacă aplicația are mișcare pur verticală fără accelerație laterală, portcablul nu are nevoie de sprijin lateral. Mișcare cu accelerație laterală Dacă există accelerație laterală, portcablul necesită ghidare laterală în majoritatea cazurilor. Ghidarea parțială este, de asemenea, o opțiune. Cu toate acestea, ghidarea trebuie să acopere cel puțin zona în care portcablul se poate balansa. Accelerația laterală acționează apoi transversal față de portcablu, unde este mai stabil. Dacă se folosește ghidarea, trebuie selectat un portcablu cu încovoiere. Acest lucru asigură că portcablul este presat în canalul de ghidare. Dacă este posibil, se preferă instalarea portcablului din diagrama B. |
Pentru o companie canadiană de foraj petrolier, soluția noastră de portcablu e-loop garantează că acționarea superioară, care coboară conducta de foraj în pământ și o scoate din nou, este întotdeauna alimentată în siguranță și fiabil cu energie și semnale chiar și după furtuni puternice.