Sisteme de lanţuri energetice industriale echipate direct de la producător.

Sistemele noastre readychain® gata de conectare optimizează procesele dvs. de achiziție, reduc costurile cu logistica internă și reduc timpul de asamblare!

 

Sisteme de lanțuri energetice echipate: procese fără probleme de la design până la asamblare

Lanțurile noastre energetice echipate gata de conectare reduc la minim numărul de opțiuni de achiziție, de articole pe listele cu piese, numărul de persoane de contact și efortul la instalare. Astfel se evită spațiul de stocare inutil și irosirea resurselor. Acestea creează interfețe optime și măresc avantajul dvs. competitiv. Acestea optimizează lanțul dvs. de aprovizionare cu lanțuri energetice, cabluri, conectori, furtunuri, componente hidraulice, pneumatice, din oțel, senzori, PLC, lagăre, ghidaje liniare și alte componente de mașini.
 
Lanț, cablu, modular - optimizarea proceselor cu igus® readychain®!

• Cerințe minime de logistică - reduceți locațiile de depozitare aproape de zero

• Optimizarea achizițiilor - un sistem, un număr de piesă

• Economie de timp - timp de echipare cu 95% mai redus

• Reducerea timpului de asamblare - timp redus de nefuncționare a utilajelor

• Asamblare la fața locului - serviciu internațional cu 30 de filiale

• Sunt posibile modele speciale – igus® dezvoltă și alte componente

Aveți întrebări despre readychain®?



Opțiuni readychain®

Imagine  

de bază

UN furnizor - combinarea furnizorilor

Reducerea timpului de asamblare

Reducerea defecțiunilor

Imagine  

Standard

Nu este nevoie de dispozitiv terminal electric

Testare digitală 100%

Fără surplus de cablu

Standard plus  

Standard plus

Reducerea interfețelor

Optimizarea punctelor de conexiune / interfețelor

Sistem multiax gata de instalare

Imagine  

Premium

Transport / asamblare optimizată

Un singur ansamblu

Un număr de piesă / o marfă

Plug & play

Avantajele dvs. de bază Standard Standard plus Premium
UN furnizor - combinarea furnizorilor
Reduceți timpul de instalare
Reducerea defecțiunilor
Nu este nevoie de dispozitiv terminal electric
Testare digitală 100%
Fără surplus de cablu
Reducerea interfețelor
Optimizarea punctelor de conexiune / interfețelor
Sistem multiax gata de instalare
Transport / asamblare optimizată
Un singur ansamblu
Un număr de piesă / o marfă
Plug & play

Avantajele dvs. dintr-o privire de bază Standard Standard plus Premium
Reducerea timpului de asamblare ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Reducerea costurilor cu logistica ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Optimizarea achizițiilor ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Exemple de aplicaţii cu readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Găsiți alte exemple

readychain® includ sisteme de lanțuri energetice echipate, conectori și cabluri extrem de flexibile
dintr-o singură sursă. Asamblate conform standardelor producătorului sau propriilor dvs. cerințe.
Aici veți găsi exemple de aplicații readychain® pentru domeniul dvs. industrial.

Domeniu industrial:
Aplicație / problemă:


Puneți întrebarea unui expert readychain® acum

Aveți întrebări despre serviciile noastre sau doriți să beneficiați de avantajele readychain® și să efectuați o solicitare?
Experții noștri readychain® vor fi bucuroși să vă răspundă personal.